|
24234
Multi 9 C60N - disjoncteur modulaire - 4P - 63A - courbe C
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2013
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2013
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
C60
|
Gamme
|
Multi 9
|
Nom du produit
|
C60
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur miniature
|
Nom de l'appareil
|
C60N
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
4P
|
Nombre de pôles protégés
|
4
|
[In] courant assigné d'emploi
|
63 A à 30 °C
|
Type de réseau
|
CA
CC
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Pouvoir de coupure
|
10 kA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
6 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
6000 A Icn à 230/400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
20 kA Icu à 125 V CC 2P se conformer à EN/CEI 60947-2
20 kA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
30 kA Icu à 125 V CC 3P se conformer à EN/CEI 60947-2
40 kA Icu à <= 250 V CC 4P se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à CEI 60947-2
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
440 V CA 50/60 Hz
230...240 V CA 50/60 Hz
400...415 V CA 50/60 Hz
<= 250 V CC
230/400 V CA 50/60 Hz
|
Déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
7,5 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 230...240 V CA 50/60 Hz
2,25 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
3,75 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 400...415 V CA 50/60 Hz
6000 A se conformer à EN 60898 - 230/400 V CA 50/60 Hz
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Non
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
73 mm
|
Poids du produit
|
0,48 kg
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage25 mm² souple
Borne du type à cage35 mm² rigide
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance: 3,5 N.m partie supérieure
3,5 N.m dessous
|
Protection différentielle
|
Bloc séparé
|
Accessoires associés
|
Accessoires C60
Auxiliaire C60
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-2
EN 60898
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à CEI 60068-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,492 kg
|
Garantie contractuelle
|